text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Drill bush
Version 1
cylindrical
DIN
DIN 179
Form
B
Form definition
bore rounded both sides
Product type
medium
Main material
mild steel
D1=Internal diameter
13,5
D2=Outside diameter
22
L1= length
28
D1 drill bushes print
from 12.1 to 15.0
R
2
T
0,02
UNSPSC Code
31161507
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
Description

Material
Oțel special de călire.
Version
călit la 740 ±80 HV 10 și șlefuit.
Note
Pentru diametrele D1 peste 15 mm, gradațiile sunt de 0,5 mm.
On request
Cu umăr de centrare.
Drawing reference
Forma A: gaură rotunjită la un capăt
Forma B: gaură rotunjită la ambele capete

1) Șanfren de inserție
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought