Replaceable drill bush with collar mild steel 08920-K0490X25
- Comutare rapidă și fără unelte
- Călit și șlefuit
- Suport cuplu și fixare posibile cu bucșă de fixare
Unitatea de vânzare
151,46 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Replaceable drill bush
Version 1
with collar
Version 2
Quick-change bush
DIN
DIN 173 part 1
Form
K
Form definition
quick-change bush
Product type
long
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
4,9
D2=Outside diameter
10
L1=shaft length
25
D1 drill bushes print
from 4.1 to 6.0
D3
18
D4
6,5
D6
2,5
E1
13
E2
17
L2
8
L6
3
L7
13
M
4,25
R1
2
R2
7
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
α
65°
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
Special steel
Version
Hardened to 780 ±40 HV 10 and ground.
Note
All bushes have the bore size marked on the upper face.
Form K are quick-change bushes. Dowels or coiled spring pins together with DIN 173-1 flathead screws can be used in place of the stop pin.
The bayonet mount is secured with DIN 173-1 clamping bushes together with DIN 912 socket head screws.
E2 = Hole spacing when using dowels or coiled spring pins.
Diameter D1 over 15 mm increase in size by 0.5 mm.
Form K are quick-change bushes. Dowels or coiled spring pins together with DIN 173-1 flathead screws can be used in place of the stop pin.
The bayonet mount is secured with DIN 173-1 clamping bushes together with DIN 912 socket head screws.
E2 = Hole spacing when using dowels or coiled spring pins.
Diameter D1 over 15 mm increase in size by 0.5 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.