Replaceable drill bush with collar mild steel 08920-L0360X10
- Comutare rapidă și fără unelte
- Călit și șlefuit
- Suport cuplu și fixare posibile cu bucșă de fixare
Sales unit
103,38 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Replaceable drill bush
Version 1
with collar
Version 2
exchangeable bush
DIN
DIN 173 part 1
Form
L
Form definition
exchangeable bush
Product type
short
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
3,6
D2=Outside diameter
8
L1=shaft length
10
D1 drill bushes print
from 2.4 to 4.0
D3
15
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
L2
8
L6
3
M
4,25
R1
1,5
R2
7
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Description
Material
Oțel special de călire.
Version
călit la 780 ±40 HV 10 și șlefuit.
Note
Toate bucșele de găurire cu inserție sunt inscripționate cu dimensiunea găurii pe suprafața superioară a gulerului și dimensiunea potrivită, de ex. 15 F7.
În cazul diametrului D1 de peste 15 mm, incrementele sunt de 0,5 mm.
În cazul diametrului D1 de peste 15 mm, incrementele sunt de 0,5 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.