text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Replaceable drill bush
Version 1
with collar
DIN
DIN 173
Form
A
Form definition
bore rounded one side
Main material
mild steel
D1=Internal diameter
5,6
D2=Outside diameter
10
L1=shaft length
12
D1 drill bushes print
from 4.1 to 6.0
D3
19
D5
2,5
E1 centre spacing to shoulder screws
16,5
L2
10
M
4
R
3
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Oțel special de călire.
Version
călit la 780 ±40 HV 10 și șlefuit.
Fără caneluri de introducere.
Note
Toate bucșele de găurire cu inserție sunt inscripționate cu dimensiunea găurii pe suprafața superioară a gulerului, de ex. 10. În cazul diametrului D1 de peste 15 mm, incrementele sunt de 0,5 mm.
Ca un contralagăr pentru știftul de oprire, se folosesc știfturile cilindrice sau știfturile de prindere spiralate, împreună cu șurubul cu cap plat, conform DIN 173, partea 1.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem