Bucșă de ghidare a ștampilei oțel de călire 08930-C0910X20
- Șlefuit în exterior și interior, la toleranță
- Alezaj rotunjit pe o parte
- Călit
La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Guide bush for punches
DIN
DIN 9845
Form
C
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
9,1
D2=Outside diameter
18
L1= length
20
R
2
T
0,02
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
Călit la 740 ±40 HV 10 și șlefuit.
Note
Găuri rotunjite la un capăt. Șlefuit curat și la toleranță în interior și exterior.
Drawing reference
1) Șanfrenare de inserție sau fixare de centrare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.