text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Guide bush for punches
DIN
DIN 9845
Form
C
Main material
mild steel
D1=Internal diameter
12,6
D2=Outside diameter
26
L1= length
28
R
2
T
0,02
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
Description

Material
Oțel călit.
Version
Călit la 740 ±40 HV 10 și șlefuit.
Note
Găuri rotunjite la un capăt. Șlefuit curat și la toleranță în interior și exterior.
Drawing reference
1) Șanfrenare de inserție sau fixare de centrare
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought