{"product":{"productId":"agid.4349","price":1582.25,"name":"Clemă de găurire a pieselor strunjite"},"currency":"EUR"}
Version
A format din:
– 08550 dispozitiv de prindere DIN 6348
– 08710 prismă cu opritor
– 08640 disc de găurire cu index cu 16 diametre standard al bucșei de găurit, a se vedea tabelul. Dimensiunile intermediare pot fi parțial obținute cu bucșe de găurire cu inserție DIN 173.
B format din:
– 08550 dispozitiv de prindere DIN 6348
– 08710 prismă cu opritor
– 08650 placă suport a bucșelor de foraj cu 4 suporturi ale bucșelor de foraj, dimensiunea 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 și Ø 15. Dimensiunile intermediare pot fi parțial obținute cu bucșe de găurire cu inserție DIN 173. Suport al bucșelor de foraj pentru bucșele de foraj la alegere, dimensiunile de la 1 până la 4, a se vedea tabelul. Toate suporturile bucșelor de foraj pot fi utilizate pentru placa suport cu dimensiunea 0 și 2.
– 08550 dispozitiv de prindere DIN 6348
– 08710 prismă cu opritor
– 08640 disc de găurire cu index cu 16 diametre standard al bucșei de găurit, a se vedea tabelul. Dimensiunile intermediare pot fi parțial obținute cu bucșe de găurire cu inserție DIN 173.
B format din:
– 08550 dispozitiv de prindere DIN 6348
– 08710 prismă cu opritor
– 08650 placă suport a bucșelor de foraj cu 4 suporturi ale bucșelor de foraj, dimensiunea 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 și Ø 15. Dimensiunile intermediare pot fi parțial obținute cu bucșe de găurire cu inserție DIN 173. Suport al bucșelor de foraj pentru bucșele de foraj la alegere, dimensiunile de la 1 până la 4, a se vedea tabelul. Toate suporturile bucșelor de foraj pot fi utilizate pentru placa suport cu dimensiunea 0 și 2.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Version
A format din:
– 08550 dispozitiv de prindere DIN 6348
– 08710 prismă cu opritor
– 08640 disc de găurire cu index cu 16 diametre standard al bucșei de găurit, a se vedea tabelul. Dimensiunile intermediare pot fi parțial obținute cu bucșe de găurire cu inserție DIN 173.
B format din:
– 08550 dispozitiv de prindere DIN 6348
– 08710 prismă cu opritor
– 08650 placă suport a bucșelor de foraj cu 4 suporturi ale bucșelor de foraj, dimensiunea 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 și Ø 15. Dimensiunile intermediare pot fi parțial obținute cu bucșe de găurire cu inserție DIN 173. Suport al bucșelor de foraj pentru bucșele de foraj la alegere, dimensiunile de la 1 până la 4, a se vedea tabelul. Toate suporturile bucșelor de foraj pot fi utilizate pentru placa suport cu dimensiunea 0 și 2.
– 08550 dispozitiv de prindere DIN 6348
– 08710 prismă cu opritor
– 08640 disc de găurire cu index cu 16 diametre standard al bucșei de găurit, a se vedea tabelul. Dimensiunile intermediare pot fi parțial obținute cu bucșe de găurire cu inserție DIN 173.
B format din:
– 08550 dispozitiv de prindere DIN 6348
– 08710 prismă cu opritor
– 08650 placă suport a bucșelor de foraj cu 4 suporturi ale bucșelor de foraj, dimensiunea 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 și Ø 15. Dimensiunile intermediare pot fi parțial obținute cu bucșe de găurire cu inserție DIN 173. Suport al bucșelor de foraj pentru bucșele de foraj la alegere, dimensiunile de la 1 până la 4, a se vedea tabelul. Toate suporturile bucșelor de foraj pot fi utilizate pentru placa suport cu dimensiunea 0 și 2.
Note
Clemele de găurire pentru piese strunjite sunt deosebit de eficiente pentru producția de găuri transversale în piese strunjite. Ca element de bază se folosește clema de găurire DIN 6348 dimensiunea 0 și 2.
În locul plăcii de sprijin normale, este montat un suport prismatic cu opritor reglabil cu gradație mm și vernier. Discul de găurire indexat sau placa suport a bucșei de găurire este montată pe stâlpi. Montarea este foarte simplă și poate fi efectuată fără cunoștințe de specialitate.
Toate piesele pot fi, de asemenea, furnizate individual, ele sunt realizate conform calibrului. Acest lucru face posibilă schimbarea între versiunile A și B. La utilizarea de bucșe de găurire cu inserție, găurirea, ștanțarea, alezarea și filetarea pot fi efectuate într-o singură operațiune de prindere.
În locul plăcii de sprijin normale, este montat un suport prismatic cu opritor reglabil cu gradație mm și vernier. Discul de găurire indexat sau placa suport a bucșei de găurire este montată pe stâlpi. Montarea este foarte simplă și poate fi efectuată fără cunoștințe de specialitate.
Toate piesele pot fi, de asemenea, furnizate individual, ele sunt realizate conform calibrului. Acest lucru face posibilă schimbarea între versiunile A și B. La utilizarea de bucșe de găurire cu inserție, găurirea, ștanțarea, alezarea și filetarea pot fi efectuate într-o singură operațiune de prindere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.