text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șaibă
Materialul corpului de bază
oțel structural
D1=Diametrul exterior
88
D=diametru interior
9
D2
57
D3
70
D4
40
Dimensiune
0
H
12,5
H1
9
Potrivit pentru dimensiunea clemei de găurire rotativă
0
T
8

Description

Material
Oțel 1.0036.
Version
lucioasă.
Note
La cerere, putem echipa discurile de găurire indexate în conformitate cu specificațiile dumneavoastră sau le putem furniza discuri de 4 mm preperforate și alezate.

Bucșe de găurire presate 08900 D5 pentru 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Bucșe de găurire cu fixare prin presare 08900 D5 pentru 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*

* Bucșă de bază pentru bucșe de găurire cu inserție.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought