text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel 1.0036.
Version
lucioasă.
Note
La cerere, putem echipa discurile de găurire indexate în conformitate cu specificațiile dumneavoastră sau le putem furniza discuri de 4 mm preperforate și alezate.

Bucșe de găurire presate 08900 D5 pentru 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Bucșe de găurire cu fixare prin presare 08900 D5 pentru 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*

* Bucșă de bază pentru bucșe de găurire cu inserție.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem