Șaibă oțel structural 08640-02
- Carcasă pentru prinderea diferitelor bucșe de foraj
- Opțional, configurabil conform dorinței clientului
Sales unit
440,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șaibă
Materialul
corpului de bază
oțel structural
D1=Diametrul exterior
123
D=diametru interior
16
D2
67
D3
94
D4
60
Dimensiune
2
H
18
H1
12
Potrivit pentru
dimensiunea
clemei de găurire rotativă
2
T
8
Description
Material
Oțel 1.0036.
Version
lucioasă.
Note
La cerere, putem echipa discurile de găurire indexate în conformitate cu specificațiile dumneavoastră sau le putem furniza discuri de 4 mm preperforate și alezate.
Bucșe de găurire presate 08900 D5 pentru 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Bucșe de găurire cu fixare prin presare 08900 D5 pentru 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Bucșă de bază pentru bucșe de găurire cu inserție.
Bucșe de găurire presate 08900 D5 pentru 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Bucșe de găurire cu fixare prin presare 08900 D5 pentru 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Bucșă de bază pentru bucșe de găurire cu inserție.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.