text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Bush
Version 1
magnetic
Main material
stainless steel
Clamping force F1 N
7
Shearing force kN
0,8
Temperature resistance
≤80 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Magnet neodim.
Version
Carcasă lucioasă.
Note
Un magnet din soclu atrage știftul (09221) și îl ține cu forța de prindere specificată.
Repetabilitate ±0,25 mm. Precizia de repetare poate fi mărită cu ajutorul șuruburilor de localizare suplimentare.

Dimensiuni de instalare forma A: grosimea plăcii min. 6 mm.
Dimensiunile de instalare forma B: grosimea plăcii max. 10 mm.
Dimensiuni de instalare forma C: grosimea plăcii >10 mm.
Dimensiuni de instalare forma D: gaură oarbă.
On request
Piulițe potrivite.
Drawing reference
1) Magnet
2) Inel de siguranță
Accessory
Știft 09221.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought