text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
round
Version 2
With machinable magnetic face
Main material
NdFeB
Surface finish component
ground
D=outside diameter
20
H=Height
25
Gap to iron wall mm
4
H1
5
H2
7
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
without
Magnetic force N
173
Magnetic force at H2 max. N
235
Temperature* max. °C
150
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din alamă.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Note
Design neted, sistem ecranat. Suporturile de tijă din neodim nu trebuie în niciun caz apăsate direct în fier, altfel va exista o pierdere a forței de adeziv din cauza unui scurtcircuit magnetic. Diametrul „D” șlefuit cu toleranță de montare h6.

Dispozitivele de prindere pot fi scurtate sau prelucrate după dimensiunile „H1 și H2”.
Temperature range
max. 150 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought