text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bară de prindere
Formă
C
Tipul de formă
lung
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
20
L=lungime
107
B1
7
D pentru șurub DIN 912
M5
H
10
H1
4,5
L1
30
L2
8,5
Potrivit pentru
20331-10 Größe 110/145
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Elementele de prindere folosesc la prinderea unităților liniare cu șurub cu bile. Elementele de prindere pot fi împinse lateral în canelura profilată a unității liniare.
Assembly
Număr recomandat de elemente de prindere:
forma A: 6 bucăți per metru pe fiecare parte.
Forma B: 3 bucăți per metru pe fiecare parte.
Forma C: 3 bucăți per metru pe fiecare parte.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem