text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Elementele de prindere folosesc la prinderea unităților liniare cu șurub cu bile. Elementele de prindere pot fi împinse lateral în canelura profilată a unității liniare.
Assembly
Număr recomandat de elemente de prindere:
forma A: 6 bucăți per metru pe fiecare parte.
Forma B: 3 bucăți per metru pe fiecare parte.
Forma C: 3 bucăți per metru pe fiecare parte.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem