text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de sincronizare
Materialul corpului de bază
aluminiu
D1=diametru
17
D2=diametru
17
C1
M3
C2
M5
Cuplu nominal Nm
6,5
Cuplul de strângere al șurubului C1 Nm
1,4
Cuplul de strângere al șurubului C2 Nm
9
D4
32,2
D7
16
Dimensiune
60
L
28
L1
4
L2
13
L3
11
L4 min.
80
L5
20
Momentul de inerție (10⁻³ kgm²) 0,5 m
0,024
Momentul de inerție (10⁻³ kgm²) 1,0 m
0,031
Momentul de inerție (10⁻³ kgm²) 2,0 m
0,044
Momentul de inerție (10⁻³ kgm²) 3,0 m
0,058
UNSPSC Code
23153403
viteză max. 1/min
20000

Descriere

Material
Cuplaj stea poliuretan cu duritate 98° Shore A.
Tub intermediar și butuci de prindere din aluminiu.
Mandrin de expansiune oțel.
Șuruburi din oțel.
Version
lucioasă.
Note
Cu ajutorul setului de sincronizare, două axe liniare dispuse în paralel pot fi operate cu un singur motor.

Seturile de sincronizare constau din două cuplaje care sunt conectate între ele cu un arbore sincron. Aceasta este fabricată în lungime corespunzătoare. Potrivit pentru lungimi de până la maxim 3000 mm.

Avantajele cuplajului cu gheare din elastomer:
- Butuc montabil axial cu mandrină de expansiune
- Fără joc și cu amortizare a vibrațiilor
- Forțe de strângere foarte bune
- Concentricitate foarte bună
- Construcție scurtă
- Ușor de instalat
- Partea cu știfturi poate fi montată axial
- Izolant din punct de vedere electric
- Cuplu nominal de până la 53 Nm
Assembly
Nu este necesară o deplasare axială a pieselor de fixare, deoarece tubul intermediar poate fi introdus ca un distanțier între jumătățile de cuplare.

Ambele jumătăți de cuplare cu mandrină de expansiune sunt complet introduse în orificiile butucului unităților liniare. Conexiunea nepozitivă se realizează prin strângerea șurubului din mandrina de expansiune cu cuplul specificat. Împingeți jumătățile de cuplare cu butucul de prindere și steaua de elastomer pe tubul intermediar. Aduceți tubul intermediar în poziție și conectați jumătățile de cuplare prin intermediul unei forțe axiale mici, manuale. Strângeți șurubul de pe ambele butuci de prindere la cuplul specificat.
Drawing reference
X = distanța dintre axe
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought