{"product":{"productId":"agid.20535","price":0,"name":"Seturi de sincronizare"},"currency":"EUR"}
Material
Cuplaj stea poliuretan cu duritate 98° Shore A.
Tub intermediar și butuci de prindere din aluminiu.
Mandrin de expansiune oțel.
Șuruburi din oțel.
Tub intermediar și butuci de prindere din aluminiu.
Mandrin de expansiune oțel.
Șuruburi din oțel.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Cuplaj stea poliuretan cu duritate 98° Shore A.
Tub intermediar și butuci de prindere din aluminiu.
Mandrin de expansiune oțel.
Șuruburi din oțel.
Tub intermediar și butuci de prindere din aluminiu.
Mandrin de expansiune oțel.
Șuruburi din oțel.
Version
lucioasă.
Note
Cu ajutorul setului de sincronizare, două axe liniare dispuse în paralel pot fi operate cu un singur motor.
Seturile de sincronizare constau din două cuplaje care sunt conectate între ele cu un arbore sincron. Aceasta este fabricată în lungime corespunzătoare. Potrivit pentru lungimi de până la maxim 3000 mm.
Avantajele cuplajului cu gheare din elastomer:
- Butuc montabil axial cu mandrină de expansiune
- Fără joc și cu amortizare a vibrațiilor
- Forțe de strângere foarte bune
- Concentricitate foarte bună
- Construcție scurtă
- Ușor de instalat
- Partea cu știfturi poate fi montată axial
- Izolant din punct de vedere electric
- Cuplu nominal de până la 53 Nm
Seturile de sincronizare constau din două cuplaje care sunt conectate între ele cu un arbore sincron. Aceasta este fabricată în lungime corespunzătoare. Potrivit pentru lungimi de până la maxim 3000 mm.
Avantajele cuplajului cu gheare din elastomer:
- Butuc montabil axial cu mandrină de expansiune
- Fără joc și cu amortizare a vibrațiilor
- Forțe de strângere foarte bune
- Concentricitate foarte bună
- Construcție scurtă
- Ușor de instalat
- Partea cu știfturi poate fi montată axial
- Izolant din punct de vedere electric
- Cuplu nominal de până la 53 Nm
Assembly
Nu este necesară o deplasare axială a pieselor de fixare, deoarece tubul intermediar poate fi introdus ca un distanțier între jumătățile de cuplare.
Ambele jumătăți de cuplare cu mandrină de expansiune sunt complet introduse în orificiile butucului unităților liniare. Conexiunea nepozitivă se realizează prin strângerea șurubului din mandrina de expansiune cu cuplul specificat. Împingeți jumătățile de cuplare cu butucul de prindere și steaua de elastomer pe tubul intermediar. Aduceți tubul intermediar în poziție și conectați jumătățile de cuplare prin intermediul unei forțe axiale mici, manuale. Strângeți șurubul de pe ambele butuci de prindere la cuplul specificat.
Ambele jumătăți de cuplare cu mandrină de expansiune sunt complet introduse în orificiile butucului unităților liniare. Conexiunea nepozitivă se realizează prin strângerea șurubului din mandrina de expansiune cu cuplul specificat. Împingeți jumătățile de cuplare cu butucul de prindere și steaua de elastomer pe tubul intermediar. Aduceți tubul intermediar în poziție și conectați jumătățile de cuplare prin intermediul unei forțe axiale mici, manuale. Strângeți șurubul de pe ambele butuci de prindere la cuplul specificat.
Drawing reference
X = distanța dintre axe
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.