Modul rotativ pneumatic aluminiu 20064-019
- Cu cilindru de acționare cu dublu efect
- Unghi de rotație reglabil continuu de la 0° până la 190°
- Precizie maximă de potrivire între module datorită sistemului de centrare
- Sistem de oprire călit, extern și variabil
- Acuratețea repetiției ±0,01°
Unitatea de vânzare
3.009,56 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Modul rotativ
Varianta 1
pneumatic
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
Comutator
de proximitate potrivit
20915-030
Conector potrivit
20950-010X2000
Consum de aer per cursă dublă la 6 bari (ccm)
161
Cuplu de acționare
Nm
12
Cuplu de înclinare max.
Nm
110
Dimensiune
9
Sarcină axială
N
1800
Sarcină radială
N
2400
UNSPSC Code
31161537
Unghi de rotație
0° - 190°
Ø cilindru
2 x 32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Sistem de oprire din oțel.
Sistem de oprire din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Sistem de oprire călit și brunat.
Sistem de oprire călit și brunat.
Note
Modul rotativ pneumatic fără întreținere cu cilindru de acționare cu acțiune dublă. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat. Racord de aer comprimat R1/8.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.
Unghiul de rotație de la 0° – 190° este reglabil la infinit.
Repetabilitate: ±0,01°.
Amortizoarele sunt incluse.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.
Unghiul de rotație de la 0° – 190° este reglabil la infinit.
Repetabilitate: ±0,01°.
Amortizoarele sunt incluse.
Accessory
83000-15 Comutator de proximitate.
80150 Conector.
80150 Conector.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.