text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corpul de bază, glisiera și plăcile de flanșă din aliaj de aluminiu.
Arbori de ghidare din oțel.
Version
Corp de bază anodizat în culoare naturală.
Plăci de glisare și flanșe anodizate.
Șine de ghidare călite.
Note
Module portal cu arbori din oțel de precizie și bucșe de ghidare cu bile. Acționarea este pneumatică prin intermediul unui cilindru pneumatic fără tijă. Capacitate portantă ridicată datorită profilului de aluminiu autoportant rigidizat. Modulele pot fi utilizate în orice poziție de instalare.
Specificațiile privind sarcina se aplică la sarcini dinamice.

Repetabilitate ±0,02 mm.
Temperature range
între +5 °C și +70 °C
On request
* Alte lungimi (cursa S max. 5000 mm) și poziții intermediare.
Accessory
Amortizoare, comutatoare de proximitate și conectori vedeți tabel.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem