{"product":{"productId":"agid.4487","price":1885.69,"name":"Unități de ridicare pneumatice, cu ghidaj rotund, variantă largă"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Sistem de oprire din oțel.
Sistem de oprire din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Sistem de oprire călit și brunat.
Sistem de oprire călit și brunat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Sistem de oprire din oțel.
Sistem de oprire din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Sistem de oprire călit și brunat.
Sistem de oprire călit și brunat.
Note
Unități de ridicare pneumatice care nu necesită întreținere, cu un design robust, cu ghidaj cu bilă sigilat. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat. Racord de aer comprimat R1/8.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.
Repetabilitate ±0,02 mm.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.
Repetabilitate ±0,02 mm.
On request
Sunt disponibile unități de ridicare cu curse mai scurte.
Accessory
Amortizoare, comutatoare de proximitate și conectori vedeți tabel.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.