text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Guide rail
Version 1
fixed bearing
Main material
steel
L=Length
2080
A
7
A1
2,5
B1
19,2
C
2
D
4,5
E
6,9
H
10,2
R
3
Size
20
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Șine de ghidare în relief.

Șina de rulment fixă servește drept suport principal pentru forțele radiale și axiale. Șina de rulment liber este utilizată pentru a susține forțele radiale și, în combinație cu șina de rulment fix, ca un rulment de susținere pentru cuplurile care apar. În combinația de rulment fix și nefixat, șina de rulment nefixat compensează erorile de paralelism și toleranțele.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem