text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear guide system
Version 1
with roller guide carriage
Main material
aluminium
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
B=Width
10
F1=Permissible load kg (dynamic)
3,1
F1=Permissible load kg (static)
8,2
F2=Permissible load kg (dynamic)
1
F2=Permissible load kg (static)
5,1
F3=Permissible load kg (dynamic)
1
F3=Permissible load kg (static)
5,1
H=Height
36
L=Length
202
H1
18
L1
66
Manufacturer Item number
LA1815-0020
Packaging type
packaged individually
Travel S
123
UNSPSC Code
31171501
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
Description

Product description
Sistemul de ghidare liniară din aluminiu cu cărucior de ghidare cu role este un sistem compact destinat sarcinilor de poziționare de precizie în industria constructoare de mașini. Este alcătuit dintr-o șină ușoară din aluminiu și o placă din oțel zincat și se remarcă, în cazul utilizării industriale continue, printr-o funcționare controlată, cu frecare redusă.

Este ideal pentru uși mici de mașini, clapete, dispozitive de montare, precum și pentru mese XY simple.
Material
Șină din aluminiu.
Placă de oțel.
Rulment cu bile din oțel inoxidabil.
Opritor de capăt, din material plastic.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Sistemul de ghidare liniară asigură o mișcare liniară precisă pe întreaga cursă.
Căruciorul de ghidare este susținut de role.
Sistemul de ghidare liniară a fost supus unui test de pulverizare cu soluție salină cu o durată de 12 ore.

În cazul montării orizontale, capacitatea de încărcare se reduce.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Drawing reference
1) Cărucior
2) Placă
3) Rulment cu bile
4) Profil din aluminiu
5) Opritor
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought