Sistem de ghidare liniară cu cărucior de ghidare cu role aluminiu 21322-10-452
- Mișcare liniară precisă
- Durabilitate
- Mișcare blândă și controlată
Sales unit
94,45 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear guide system
Version 1
with roller guide carriage
Main
material
aluminium
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
B=Width
10
F1=Permissible load kg (dynamic)
3,1
F1=Permissible load kg (static)
8,2
F2=Permissible load kg (dynamic)
1
F2=Permissible load kg (static)
5,1
F3=Permissible load kg (dynamic)
1
F3=Permissible load kg (static)
5,1
H=Height
36
L=Length
452
A
100
A1
50
A2
100
H1
18
L1
66
Manufacturer
Item number
LA1815-0045
Packaging type
packaged individually
Travel
S
373
UNSPSC Code
31171501
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
Description
Product description
Sistemul de ghidare liniară din aluminiu cu cărucior de ghidare cu role este un sistem compact destinat sarcinilor de poziționare de precizie în industria constructoare de mașini. Este alcătuit dintr-o șină ușoară din aluminiu și o placă din oțel zincat și se remarcă, în cazul utilizării industriale continue, printr-o funcționare controlată, cu frecare redusă.
Este ideal pentru uși mici de mașini, clapete, dispozitive de montare, precum și pentru mese XY simple.
Este ideal pentru uși mici de mașini, clapete, dispozitive de montare, precum și pentru mese XY simple.
Material
Șină din aluminiu.
Placă de oțel.
Rulment cu bile din oțel inoxidabil.
Opritor de capăt, din material plastic.
Placă de oțel.
Rulment cu bile din oțel inoxidabil.
Opritor de capăt, din material plastic.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Sistemul de ghidare liniară asigură o mișcare liniară precisă pe întreaga cursă.
Căruciorul de ghidare este susținut de role.
Sistemul de ghidare liniară a fost supus unui test de pulverizare cu soluție salină cu o durată de 12 ore.
În cazul montării orizontale, capacitatea de încărcare se reduce.
Căruciorul de ghidare este susținut de role.
Sistemul de ghidare liniară a fost supus unui test de pulverizare cu soluție salină cu o durată de 12 ore.
În cazul montării orizontale, capacitatea de încărcare se reduce.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Drawing reference
1) Cărucior
2) Placă
3) Rulment cu bile
4) Profil din aluminiu
5) Opritor
2) Placă
3) Rulment cu bile
4) Profil din aluminiu
5) Opritor
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.