text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Product type
standard
Main material
aluminium
Surface finish body
bright
B=Width
26,5
H=Height
80
L=Length
1000
A
7,5
A1
492,5
A2
985
A3
425
A4
475
A5
850
Assembly
side mounting
Loading per pair kg
230
Manufacturer Item number
DA4160-0100
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel S
1000
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Material

Șine din aluminiu.

Cuști cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.

Bile din oțel inoxidabil 1.4021.

Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 600 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.

Nu este potrivit pentru montare orizontală.

După 2.000 de cicluri, se recomandă reechiparea cu o unsoare de înaltă presiune.

Opririle de capăt sunt testate la capacitatea de încărcare specificată cu 10 cicluri și o viteză de oprire de 0,8 m/s. Se recomandă, de asemenea, opriri externe.
Temperature range
-20°C până la +110°C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought