text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Guide rail
Version 1
L2 and L customer specific
Main material
aluminium
L2=Hole spacing from edge
**
L=Length
*
B1
12
B3
13
D3 for screw to DIN 912
M3
H2
5,9
H3
8,6
L max.
800
L1
25
L2 max.
17
L2 min.
5
Size
12

Description

Material
Șină de ghidare din profil extrudat, EN AW-6060.
Version
Șină de ghidare acoperită prin eloxare dură, 50 µm. Duritate 500 HV.
Note

Ghidurile liniare miniaturale nu necesită absolut deloc întreținere datorită proprietăților lor de funcționare uscată și rezistenței la coroziune. Elementele de glisare din iglidur® J sunt rezistente la uzură și pot fi înlocuite. Temperatura de funcționare până la max 80°C.
Un avantaj semnificativ al acestor ghidaje liniare miniaturale este reprezentat de dimensiunile lor reduse.


** Lungimea L2 = 12 mm și
* Lungime L = 500 mm Vă rugăm să specificați, de asemenea.
Lungimea L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem