text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Guide rail from extruded section, EN AW-6060.
Version
Hard anodised aluminium, 50 µm. Hardness 500 HV.
Note

Due to their ability to run dry and their resistance to corrosion, miniature linear guides are completely maintenance-free. The slider components in iglidur® J are wear-resistant and replaceable. Can be use in a temperature range up to max. 80 °C.
The small dimensions are a major advantage of these miniature linear guides.


** lengths L2 = 12 mm
* and L = 500 mm included
L2 and L only available as full mm.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem