text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Roller cage
Version 1
for guide rails
Main material
plastic
Component material
tool steel
D=roller diameter
3
H=Height
7,5
N=number of rollers
40
B
1
Load F N/roller
100
No. of rollers
2-200
T (division)
5
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Cage plastic.
Rollers tool steel 1.2842
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem