text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Dovetail slide
Version 1
with micrometer spindle
Version 2
with handwheel
Main material
grey cast iron
B=Width
150
L=plate length
310
A
50
B1
149
C
100
D
29,5
E
130
F N
868
I
35,5
L1
200
M
M8
Mx Nm
53
My Nm
169
Mz Nm
58
N
M8
O
28
R
8
S
80
Spindle
Tr 16x2
TA
6
TI
4
U1
100
UNSPSC Code
31171520
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
GJL 250.
Version
netratat , lustruită.
Note
În locul șurubului de reglare centrală „N” se poate utiliza o pârghie de strângere reglabilă 06460. Gradația de pe roata micrometrică este de 0,02 mm. Alte scalări sunt disponibile la cerere. Mânerul pliabil de pe roata manuală este reversibil.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru sarcini dinamice cu o durată de viață de 1 milion de curse.
Pentru sarcini statice, este permisă o valoare de 10 ori mai mare decât valoarea „F” din tabel.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.

TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought