Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică cu opritoare finale Fontă cenușie 21061-100160
- Conceput pentru sarcini dinamice de până la 400 N
- Durată de viață de peste 1 milion de lovituri
- Diferite dimensiuni cu curse de la 29 la 108 mm
- Toate suprafețele exterioare sunt șlefuite
- Găuri de centrare
Sales unit
614,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dovetail slide
Version 1
with end stop
Main
material
grey cast iron
B=Width
100
L=plate length
160
A
40
A1
24
A2
28
B1
99,5
C
57
D1
10
D2
M5
D3
5,3
D4
10,2
E
86
E1
25
E2
50
E3
50
F
N
350
L1
100
L2
88
L3
8
M
M6
M1
M6
M2
M6
Mx
Nm
11
My
Nm
43
Mz
Nm
12
O
16
P
2,1
P1
3,8
R
8
T1
0,025
T2
0,025
TA
E
4
TA
E1
6
TI
E
4
TI
E1
6
UNSPSC Code
31171520
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
EN-GJL-250.
Version
netratat , lustruită.
Note
Aceste ghidaje de sanie precise sunt utilizate în construcția de mașini, echipamente și aparate de măsură, precum și în industria optică și de mecanică fină. În locul șurubului de reglare din mijloc „M1” se poate utiliza o pârghie de fixare 06460.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru sarcini dinamice cu o durată de viață de 1 milion de curse.
Pentru sarcini statice, este permisă o valoare de 10 ori mai mare decât valoarea „F” din tabel.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Pe partea superioară a saniei, la orificiile D2 și D3 există un orificiu de centrare suplimentar. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240, elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe glisier.
TI E = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA E = Numărul de găuri de fixare E/M în partea exterioară.
TI E1 = Numărul de găuri de fixare E1/D1 în partea interioară.
TA E1 = Numărul de găuri de fixare E1/D1 în partea exterioară.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru sarcini dinamice cu o durată de viață de 1 milion de curse.
Pentru sarcini statice, este permisă o valoare de 10 ori mai mare decât valoarea „F” din tabel.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Pe partea superioară a saniei, la orificiile D2 și D3 există un orificiu de centrare suplimentar. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240, elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe glisier.
TI E = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA E = Numărul de găuri de fixare E/M în partea exterioară.
TI E1 = Numărul de găuri de fixare E1/D1 în partea interioară.
TA E1 = Numărul de găuri de fixare E1/D1 în partea exterioară.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.