Placă de montaj aluminiu 21010-01-120
- Pentru conectarea ghidajului glisant pe axa x-y-z
- Suprafață eloxat negru
- Găuri de centrare
Sales unit
98,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mounting plate
Main
material
aluminium
A
119,5
B
46
B1
30
D1
10
D2
10
D3
5,5
D4
11
D5
6,4
H
14
H1
10
L1
106
L2
70
L3
7
L4
6
P
2,1
P1
6,4
P2
5,4
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aluminiu EN AW-6082.
Version
negru anodizat.
Note
Plăcile de montare pot fi utilizate pentru a conecta două ghidaje de alunecare pentru a forma o configurație X-Y fără a reduce cursa.
În combinație cu inelele noastre de centrare 20240, glisiera verticală poate fi centrată cu precizie pe glisiera orizontală și fixată cu șuruburi DIN 912 (07160).
În combinație cu inelele noastre de centrare 20240, glisiera verticală poate fi centrată cu precizie pe glisiera orizontală și fixată cu șuruburi DIN 912 (07160).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.