Linear housing unit, compact cu orificiu de lubrifiere lateral aluminiu 21530-11-121102
- Design compact
- Cu montare ușoară
- Greutate redusă
Sales unit
54,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear housing unit, compact
Version 1
with lateral lubrication hole
Version 2
Closed
Main
material
aluminium
D=internal diameter
12
A
40
D1
19
D2
4,3
E1
14
E2
29
H
33
H1
17
H2
11
H3
16
L
28
M
M5
UNSPSC Code
31171511
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
Description
Material
Carcasă din aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Aceste carcase liniare gata de montare, cu formă constructivă compactă, sunt alcătuite dintr-o carcasă din aluminiu extrudat și un rulment liniar cu bile 21511-01 montat, prevăzut cu garnituri de etanșare pe ambele părți.
Toleranța recomandată pentru arbore: h6.
Capacitatea de încărcare în funcție de specificațiile rulmentului liniar cu bile.
Cu orificiu lateral de lubrifiere M8x1.
Toleranța recomandată pentru arbore: h6.
Capacitatea de încărcare în funcție de specificațiile rulmentului liniar cu bile.
Cu orificiu lateral de lubrifiere M8x1.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.