Reducer sleeve steel 21940-1410
- Pentru ajustarea diametrului între indicatorul de poziție și arborele de reglare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, echipamente de măsurare
- Diverse modele
Sales unit
5,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Reducer sleeve
Main
material
steel
D1=Internal diameter
10
D=outside diameter
14
L=Length
17
A
3,5
D2
4,2
Suitable
for position
indicator
21902
Suitable for
K0409, K1928
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
Description
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Manșoanele de reducție sunt utilizate pentru a regla diametrul dintre indicatorul de poziție și axul de reglare.
Șurubul de strângere este inclus în pachetul de livrare.
Șurubul de strângere este inclus în pachetul de livrare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.