Scala orizontal aluminiu negru șlefuit și eloxat 21884-100010X0500
- Domenii de aplicare: Mașini, mese de lucru, bancuri de lucru
- Citibilitate fără strălucire
- Execuție solidă
- Disponibil în diferite versiuni la cerere
Sales unit
34,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Scale
Version 1
horizontal
Product type
scale
Main
material
aluminium
Surface finish
body
ground and anodized
Main
colour
black
B=Width
30
H=Height
6
L1=Total length
510
L=Length
500
N=zero point
left
S=Scaling
bottom
Division
1 mm
Kind of fastening
fastening holes
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
Description
Material
Aluminiu.
Version
Scară șlefuită la suprafață și anodizată negru.
Note
Rigle gradate din aluminiu cu un design rigid, solid. Secțiune transversală 30 x 6 mm.
Poate fi citit fără strălucire datorită suprafeței anodizate negru și scalării cu contrast ridicat.
Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
Poate fi citit fără strălucire datorită suprafeței anodizate negru și scalării cu contrast ridicat.
Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
On request
– Punct zero la dreapta sau la mijloc
– Scalare în partea de sus sau pe ambele părți
– alte lungimi
– Scalare în partea de sus sau pe ambele părți
– alte lungimi
Drawing reference
1) Ștanțare în conformitate cu DIN 74-B f 5
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.