{"product":{"productId":"agid.4835","price":34.72,"name":"Rigle de măsurare, din aluminiu, autoadezive sau cu găuri, grosime 6 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu.
Version
Scară șlefuită la suprafață și anodizată negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminiu.
Version
Scară șlefuită la suprafață și anodizată negru.
Note
Etaloane din aluminiu cu un design rigid, solid. Secțiune transversală 30 x 6 mm.
Poate fi citit fără strălucire datorită suprafeței anodizate negru și scalării cu contrast ridicat.
Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
Poate fi citit fără strălucire datorită suprafeței anodizate negru și scalării cu contrast ridicat.
Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
On request
– Punct zero la dreapta sau la mijloc
– Scalare în partea de sus sau pe ambele părți
– alte lungimi
– Scalare în partea de sus sau pe ambele părți
– alte lungimi
Drawing reference
1) Ștanțare în conformitate cu DIN 74-B f 5
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.