Linear ball bearing With stainless steel cage stainless steel 21505-01-3012
- Garnitură față-verso
- Sarcină dinamică nominală de până la 2100 N
Unitatea de vânzare
182,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment liniar cu bile
Varianta 1
cu cupolă din oțel inoxidabil
Varianta 2
deschis
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
47
D=diametru interior
30
L=lungime
68 -0,3
Corp bază cheie din oțel
1.4034
D2
44,5
E
2
G
50°
L1
52,1 -0,3
L2
1,85
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
2100
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
3920
W
12,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Outer jacket stainless steel.
Cage stainless steel.
Balls stainless steel.
Cage stainless steel.
Balls stainless steel.
Note
The linear ball bearings correspond to series 3 of ISO 10285. With double-sided seals and a stainless steel cage. The bearing is secured with DIN 471/472 circlips.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with double-sided seals should be greased before installation.
The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with double-sided seals should be greased before installation.
The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.