Rulment cu bile liniar compact închis plastic 21511-01-1202
- Întreținere redusă
- Funcționare ușoară
- Zgomot redus
- Economie de spațiu
Sales unit
19,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing, compact
Version 1
Closed
Version 2
Closed
Main
material
plastic
Component
material
steel
D1=Outside diameter
19
D=internal diameter
12
L=Length
28
Dynamic
load rating
N
695
Static
load rating
N
510
UNSPSC Code
31171510
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
Description
Material
Carcasă din plastic.
Plăci cu căi de rulare din oțel pentru rulmenți.
Bile din oțel.
Plăci cu căi de rulare din oțel pentru rulmenți.
Bile din oțel.
Note
Cu etanșare pe ambele părți și compensare automată a erorilor de unghi. Acești rulmenți constau dintr-un suport din plastic turnat prin injecție de înaltă precizie, în care sunt prinse plăcile de rulare din oțel pentru rulmenți. Suportul din plastic servește, de asemenea, drept suport pentru recul și garnitură. Garnitura este fabricată dintr-un material special din poliamidă cu un coeficient redus de fricțiune. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de siguranță conform DIN 471/472.
Application
Potrivit pentru aplicații în care este disponibil doar un spațiu de instalare limitat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.