text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Position indicator
Version 1
battery powered
Main material
plastic
H=Height
40
L=Length
76
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din plastic.
Vizor afișaj LCD.
Version
Indicator de poziție cu compartiment integrat pentru baterii.
Senzor conectabil.
Low Power LCD.
Note
Afișaj de măsurare digital, independent de rețea, pentru înregistrarea poziționării fără joc.
Sistemul este adesea utilizat pentru sarcini de măsurare a opritoarelor de lungime și unghiulare (la ferăstraie circulare cu masă, ștanțe pentru tablă, prese de îndoit etc.) în industrie și meșteșugărit.
Pentru instalarea panoului de control sunt valabile dimensiunile recomandate 67+3 x 33+0,3.
Afișajul unghiular este programabil.
Zona de afișare are o înălțime de ~11 mm și este scalabilă de la -999999 până la 999999.
Precizia maximă de afișare este de la o zecimală la 10 µm.
Indicatorul de poziție are o memorie cu memorie tampon și o monitorizare a bateriei cu simbolul de baterie descărcată la ~2,4 V.
O schimbare simplă a bateriei se poate face prin compartimentul pentru baterie.
Alimentarea cu energie se face cu 2 baterii Micro-AAA (nu sunt incluse în pachetul de livrare).
Technical Data
- Rezoluție 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/0,001; 0,01 inch
- Precizia sistemului ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L în m
- Tensiune de funcționare 3 V DC, protejată împotriva inversării polarității
- Consum de curent ~150 µA la 3 V DC
- Repetabilitate ±0,01 mm
- Viteza de deplasare max 5 m/s
- EMC EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Clasa de protecție IP 40, întreg dispozitivul
- Clasa de protecție IP 54, față
Temperature range
- Temperatura ambiantă 0…60°C
- Temperatura de depozitare -10…70°C
Assembly
Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu informațiile anexate referitoare la utilizator.
Functions
- Funcția de măsurare și resetare a lanțului
- Introducerea directă a valorii de referință / de compensare
Attention
Umiditatea relativă nu trebuie să depășească max. 95%. Condensarea nu este permisă.
Drawing reference
1) Conexiunea senzorului
2) Compartimentul pentru baterii
Accessory
- Senzori magnetici 21720
- Benzi magnetice 21725
- Senzori cu arbore tubular 21730
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought