text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Magnetic tape
Version 1
incr. coded rule
Main material
magnetic platic strip
B1=Width
10
L=Length
6000
Precision mm
0,1
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bandă magnetică Bandă de plastic magnetizată.
Bandă de transport din oțel.
Bandă de acoperire din oțel inoxidabil.
Version
Scale with incremented coding.
Pole length 5 mm.
Note
Simple adhesive mounting; self-assembly possible.
Required tape length calculated from:
measuring path + sensor length ”L” + (2 x run or return ”B”).
L = see drawing of sensor used.
B = 10 mm (run and return).
Technical Data
- Coefficient of expansion (11 ± 1) x 10-6/K (spring steel)
Temperature range
- Ambient temperature -20–70°C
- Storage temperature -40–70°C
Assembly
Installation using the pre-affixed double-sided adhesive tape must be carried out according to the enclosed user information.
On request
Other lengths from 0.1–100 m, in increments of 0.1 m.
Attention
Relative humidity 100%. Dewing is permissible.
Drawing reference
1) Cover band A = 0.176 mm
2) Magnetic tape M = 1.0 mm
3) Carrier band T = 0.3 mm
4) Adhesive tape K = 0.1 mm
5) Required tape length = measuring path + L + 2 x B
6) Measuring path
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem