text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Reducer sleeve
Main material
stainless steel
D1=Internal diameter
10
D=outside diameter
20
L=Length
20
A
4,5
D2
5,5
No. of holes
1
Steel code
1.4305
Suitable for
21730
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
Description

Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Manșoanele de reducție sunt utilizate pentru a regla diametrul dintre indicatorul de poziție/senzorii de arbore gol și axul de reglare.
Știftul filetat este inclus în pachetul de livrare.

Potrivit pentru indicatorii de poziție 21901-05, 21902-05, 21904-05, și 21924, precum și pentru senzorii de arbore gol 21730.
Drawing reference
1) one hole
2) two holes
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem