text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Reducer sleeve
Main material
stainless steel
D1=Internal diameter
12
D=outside diameter
20
L=Length
20
A
3
D2
3,6
No. of holes
1
Suitable for
21730
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Manșoanele de reducție sunt utilizate pentru a regla diametrul dintre indicatorul de poziție/senzorii de arbore gol și axul de reglare.
Știftul filetat este inclus în pachetul de livrare.

Potrivit pentru indicatorii de poziție 21901-05, 21902-05, 21904-05, și 21924, precum și pentru senzorii de arbore gol 21730.
Drawing reference
1) un orificiu
2) două orificii
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought