Rod end swivel angle 30° aluminium 21170-08
- Echipat cu cap cu bilă
- Rotativ la 360 de grade în jurul propriei axe
- Potrivit pentru diverse sisteme de poziționare
Sales unit
103,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
swivel angle 30°
Version 2
can be clamped
Form
A
Form definition
with hex socket screw
Main
material
aluminium
D=outside diameter
46
H=Height
35
A
30
D1
13
D2
36
D3
M4
D4
4
F
N
700
H1
15,5
H2
7
M
Nm
8
T
4,5
Tightening torque
of clamping screws
(Nm)
2,55
UNSPSC Code
27112301
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aliaj de aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Potrivit pentru 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 și 21180.
Drawing reference
toate (9x) adânciturile conform DIN 974-1 (D4),
toate (9x) piulițele DIN 934 M (D4)
Forma A:
Prin presarea piulițelor, se obțin adânciturile pentru șuruburile cilindrice cu locaș hexagonal.
Astfel sunt posibile ambele variante de fixare.
Forma B:
Cu setul de prindere rapidă, capul articulat poate fi acționat și fără unelte. Setul de prindere rapidă este format dintr-un șurub cu mâner și o pârghie de strângere reglabilă.
1) D3 Șurub de prindere (2x)
2) Pârghie de strângere reglabilă
3) Șurub cu mâner
toate (9x) piulițele DIN 934 M (D4)
Forma A:
Prin presarea piulițelor, se obțin adânciturile pentru șuruburile cilindrice cu locaș hexagonal.
Astfel sunt posibile ambele variante de fixare.
Forma B:
Cu setul de prindere rapidă, capul articulat poate fi acționat și fără unelte. Setul de prindere rapidă este format dintr-un șurub cu mâner și o pârghie de strângere reglabilă.
1) D3 Șurub de prindere (2x)
2) Pârghie de strângere reglabilă
3) Șurub cu mâner
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.