{"product":{"productId":"agid.34010","price":260.46,"name":"Contralagăr pentru mese rotative de poziționare, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Rulment rotativ cu compensare unghiulară și compensare axială
- Nu necesită întreținere
- Elementele de etanșare protejează împotriva contaminării
Descriere
Material
Corp de bază din aluminiu.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Bile din oțel.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Bile din oțel.
Version
Aluminiu anodizat.
Carcasa rulmentului cu strat de acoperire PTFE.
Carcasa rulmentului cu strat de acoperire PTFE.
Note
Contralagărele pot fi combinate cu mesele rotative de poziționare (21160, 21161 și 21161-10) pentru a susține structurile lungi care trebuie poziționate prin rotire.
Plăcile turnante ale contralagărelor au proprietățile unui rulment liber și pot compensa erorile axiale și unghiulare.
Datorită stratului de acoperire din PTFE, rulmentul glisant nu necesită întreținere.
În plus, elementele de etanșare din plastic protejează contralagărele împotriva contaminării.
Dimensiunile și șabloanele de găuri sunt, în mare parte, identice cu cele ale meselor rotative de poziționare (21160, 21161 și 21161-10).
Plăcile turnante ale contralagărelor au proprietățile unui rulment liber și pot compensa erorile axiale și unghiulare.
Datorită stratului de acoperire din PTFE, rulmentul glisant nu necesită întreținere.
În plus, elementele de etanșare din plastic protejează contralagărele împotriva contaminării.
Dimensiunile și șabloanele de găuri sunt, în mare parte, identice cu cele ale meselor rotative de poziționare (21160, 21161 și 21161-10).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.