Positioning table short version aluminium 21102-08
- Nu este necesară slăbirea și fixarea osiei în timpul reglării
- Joc axial, fără joc
- Poziția de instalare poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub
- Auto-blocare a arborelui
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
Sales unit
346,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning table
Version 1
short version
Version 2
with position indicator
Main
material
aluminium
Component
material
stainless steel
B=Width
46
H=Height
24
L=Length
135
B1
36
B2
21
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
8
D4
M4
D5
4
F1
N
200
F2
N
200
F3
N
X = 39 (50)
H1
20
H2
27
H3
23
H4
14
L1
80
L2
46
L3
36
L4
20
Mx
Nm
1,9
My
Nm
0,9
Mz
Nm
1,9
Travel
S
14
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Indicator digital de poziție, cu precizie de afișare de 0,1 mm, numere crescătoare la rotația în sensul acelor de ceasornic. Valoarea de afișare a indicatorului de poziție poate fi reglată fără unelte, prin rotirea inelului de antrenare. Poziția de montare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Indicator digital de poziție, cu precizie de afișare de 0,1 mm, numere crescătoare la rotația în sensul acelor de ceasornic. Valoarea de afișare a indicatorului de poziție poate fi reglată fără unelte, prin rotirea inelului de antrenare. Poziția de montare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Drawing reference
Poziția de instalare a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) jos
d) stânga
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) jos
d) stânga
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.