text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Positioning table
Version 1
short version
Version 2
with position indicator
Main material
aluminium
Component material
stainless steel
B=Width
75
H=Height
28
L=Length
187,5
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
12
D4
M6
D5
6
F1 N
300
F2 N
300
F3 N
X = 58 (100)
H1
25
H2
29
H3
27
H4
15,5
L1
133
L2
75
L3
60
L4
30
Mx Nm
5,5
My Nm
3
Mz Nm
5,5
Travel S
25
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Indicator digital de poziție, cu precizie de afișare de 0,1 mm, numere crescătoare la rotația în sensul acelor de ceasornic. Valoarea de afișare a indicatorului de poziție poate fi reglată fără unelte, prin rotirea inelului de antrenare. Poziția de montare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Drawing reference
Poziția de instalare a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) jos
d) stânga
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem