text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Lift table
Version 1
with electronic position indicator
Main material
aluminium
Component material
stainless steel
B=Width
75
H=Height
38
L=Length
239
B1
60
B3
33
D
26
D1
23
D3
12
D4
M6
D5
6
F1 N
150
F2 N
200
H1
36
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
H6
31
H7
52
Hazardous goods class
Danger goods class 9
L1
180
L2
165
L3
60
L4
15
L5
11
L6
29,4
Mx Nm
10
My Nm
10
Mz Nm
20
Travel S
12
UN No.
UN 3091
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul invers al ghidajului mai mic de 0,05 mm. Ax cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Pentru poziționarea la înălțime a tuturor tipurilor de componente și ansambluri (de exemplu, opritoare, senzori, întrerupătoare de limită, mese, camere, ansambluri întregi etc.). Indicator electronic de poziție, cu precizie de afișare de 0,01 mm și afișaj LCD mare. Setările de resetare, dimensiune incrementală și compensare sunt posibile folosind tastatura.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Poziția de instalare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese transversale și alte accesorii în dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Drawing reference
Poziția de instalare a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) partea de jos nu este posibilă pentru 21142-25
d) stânga
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem