text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Positioning table
Version 1
long
Main material
aluminium
Component material
stainless steel
B=Width
150
H=Height
53
L=Length
347
B1
130
B2
90
D
52
D1
46
D2
M16x2
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 N
1000
F2 N
1000
F3 N
1000
H1
50
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
L1
290
L2
150
L3
130
L4
25
L5
18
Mx Nm
65
My Nm
65
Mz Nm
65
Travel S
86
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat. Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite. Ax din oțel inoxidabil, filet rulat. Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Diviziunea scalei are 5 resp. 10 gradații, 1 gradație corespunde la o cale de reglare de 0,1 mm.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem