{"product":{"productId":"agid.18084","price":398.1,"name":"Mese transversale cu indicator de poziție scurt"},"currency":"EUR"}
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cross tables, short, with position indicators, Form A
de la
398,10 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cross tables, short, with position indicators, Form B
de la
398,10 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cross tables, short, with position indicators, Form C
de la
398,10 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Indicator digital de poziție, cu precizie de afișare de 0,1 mm, numere crescătoare la rotația în sensul acelor de ceasornic. Valoarea de afișare a indicatorului de poziție poate fi reglată fără unelte, prin rotirea inelului de antrenare. Poziția de montare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa transversală poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese de ridicare și alte accesorii, la dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Indicator digital de poziție, cu precizie de afișare de 0,1 mm, numere crescătoare la rotația în sensul acelor de ceasornic. Valoarea de afișare a indicatorului de poziție poate fi reglată fără unelte, prin rotirea inelului de antrenare. Poziția de montare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa transversală poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese de ridicare și alte accesorii, la dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Drawing reference
Poziția de instalare a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) jos
d) stânga
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) jos
d) stânga