Cross table long aluminium 21134-112
- Pentru asamblarea simplă a meselor transversale
- Nu este necesară slăbirea sau fixarea axului pentru reglare
- Joc axial, fără joc
- Auto-blocare a arborelui
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
Sales unit
445,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cross table
Version 1
long
Form
A
Main
material
aluminium
B=Width
75
H=Height
23,5
L=Length
209
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
12
D4
M6
D5
6
F1
N
300
F2
N
300
F3
N
300
H1
20
H2
29
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
75
L3
120
L4
15
L5
2
L7
7,5
L8
165
Mx
Nm
18
My
Nm
18
Mz
Nm
18
Travel
S
73
UNSPSC Code
31171519
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Diviziunea scalei are 5 resp. 10 gradații, 1 gradație corespunde la o cale de reglare de 0,1 mm.
Masa transversală poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese de ridicare și alte accesorii, la dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Diviziunea scalei are 5 resp. 10 gradații, 1 gradație corespunde la o cale de reglare de 0,1 mm.
Masa transversală poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese de ridicare și alte accesorii, la dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.