text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Lift table
Main material
aluminium
Component material
stainless steel
B=Width
150
H=Height
68
L=Length
347
B1
130
D
52
D1
46
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 N
500
F2 N
700
H1
64
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
L1
290
L2
265
L3
130
L4
25
L5
18
Mx Nm
50
My Nm
50
Mz Nm
100
Travel S
25
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Masă de ridicare, blocuri de rulmenți și buton pentru cântare din aliaj de aluminiu anodizat. Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite. Ax din oțel inoxidabil, filet rulat. Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Version
Jocul invers al ghidajului mai mic de 0,05 mm. Ax cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Pentru poziționarea la înălțime a tuturor tipurilor de componente și ansambluri (de exemplu, opritoare, senzori, întrerupătoare de limită, mese, camere, ansambluri întregi etc.). Înălțimea mesei de ridicare poate fi reglată manual prin rotirea butonului scării. Un semn de gradare de pe butonul scării corespunde mișcării cursei de 0,1 mm.

Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință în dimensiunea sa, folosind principiul modular.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought