Suport vertical variantă scurtă aluminiu 21138-08
- Pentru realizarea rapidă a axelor x-y
- Poate fi combinat cu diverse componente
Sales unit
95,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Vertical bracket
Version 1
short version
Main
material
aluminium
B=Width
46
H=Height
91
B1
36
B2
25,46
D
4,2
D1
M4
H1
9
H2
4,7
H4
8
H5
81
H6
71
L1
23
L2
30
L3
4
L4
2
Size
8
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aliaj de aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Suportul vertical este montat perpendicular pe suprafața de montare.
Poate fi combinat cu mese de poziționare, mese transversale, mese de ridicare și toate celelalte componente de aceeași dimensiune.
Poate fi combinat cu mese de poziționare, mese transversale, mese de ridicare și toate celelalte componente de aceeași dimensiune.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.