{"product":{"productId":"agid.4829","price":6.07,"name":"Nonius și mărci zero din oțel inoxidabil, autoadezive"},"currency":"EUR"}
- Domenii de aplicare: Mașini, mese de lucru, bancuri de lucru
Descriere
Material
Stainless steel 1.4310.
Version
lucioasă.
Note
Etaloane din oțel inoxidabil cu design rigid, cu suport autoadeziv. Secțiune transversală 15 x 1 mm.
Suprafață mată și negru profund, scalare cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
Suprafață mată și negru profund, scalare cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
On request
– Punct zero dreapta/jos sau în mijloc
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.